Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro ISO 6432 C85

ISO significa Service con SMC

  • Ottenete l'assistenza qualificata di cui avete bisogno – Consulenza personalizzata e tempestiva da parte dei nostri esperti
  • Mettetelo alla prova il prima possibile – Prodotto e stoccato in Europa
  • Lasciate che il cilindro si adatti alla vostra applicazione – Disponibili fino a 30 varianti d'estremità dello stelo.

E molto di più

  • Conforme a ISO 6432 e CETOP RP52P
  • Diametri del cilindro (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Corse standard fino a 300 mm
  • Possibilità di montaggio sensore.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 63 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

C85N-
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Corsa
 
Azione
Montaggio del sensore
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero

Opzioni estremità stelo