Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro a corpo rotondo - C76

Semplificate le vostre operazioni

  • Montaggio accurato – Facile utilizzo e alta precisione dimensionale
  • Ottimizzate il vostro ciclo di lavoro – Attuazione ad alta velocità grazie al basso attrito e agli anelli di ammortizzo in elastomero standard
  • Installatelo in ambienti gravosi – Tubo in acciaio inox con durezza e resistenza incrementata.

E molto di più

  • Diametro (mm) 32 e 40
  • Corse fino a 1000 mm
  • Minima flessione dello stelo
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: ATEX
  • Guarnizione dello stelo sostituibile.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

CD76E32-150-B
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Corsa
 
Ammortizzo
Soffietto protezione stelo
Montaggio del sensore
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero

Opzioni estremità stelo


Anello magnetico
D (anello magnetico incorporato)
Montaggio
E (Doppia Filettatura)
Diametro
32mm
Corsa
150
Ammortizzo
Paracolpi elastici
Soffietto protezione stelo
Standard
Montaggio del sensore
B (a fascetta)
Sensore magnetico
No sensore
Cavo o connettore precablato
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
Numero
2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)
Opzioni estremità stelo
Nessuno
Resistenza alla temperatura
Nessuno
Bassa velocità
Nessuno
In acciaio inox
Standard
Pressione massima di esercizio
1.0 MPa
Pressione minima di esercizio
0.05 MPa
Pressione di prova
1.5 MPa
Attacco ingresso pneumatico
G 1/8
Attacco uscita pneumatico
G 1/8
Attacco di scarico pneumatico
G 1/8
Modo di funzionamento semplice effetto
Doppio effetto
Forza teorica del cilindro, corsa di andata (a 0,5 MPa)
401.9 N
Velocità massima del pistone
1500 mm/s
Tipo di ammortizzazione
Paracolpi elastici
Estremità dello stelo
Male Thread
Filettatura maschio
M10 x 1.5
Velocità minima del pistone
50 mm/s
Precisione di anti-rotazione della piastra
± 0.5°
Lubrificazione
Non richiesta, se necessario si raccommanda olio per turbina #1 ISOVG32
Numero di connessioni pneumatiche
2
Fluido
Aria
Temperature d'esercizio
–10 - 60°C
Peso
0.580 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version