Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro a montaggio universale – CU

Montaggio universale

  • Libertà di montaggio – Cilindro senza accessori di montaggio e molteplici superfici per montaggio diretto
  • Minor ingombro nelle macchine – Cilindro a corpo rettangolare con dimensioni compatte
  • Adattabilità della serie CU ai requisiti dell'applicazione – Ampia gamma di varianti.

E molto di più

  • Diametri (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Corse fino a 100 mm
  • Possibilità di montaggio sensore
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili
  • Molteplici superfici per montaggio diretto.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

CDU10-10D
Anello magnetico
Diametro
Filettatura attacco
Corsa
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero

Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version