Opzione
-- Scegli un'opzione --
Senza soffietto protezione stelo, ammortizzo: entrambi i lati
H (senza soffietto protezione stelo, ammortizzo: lato posteriore)
HJ (telo in nylon, ammortizzo: posteriore)
HK (telo resistente al calore, ammortizzo: lato testata)
J (telo in nylon, ammortizzo: entrambi i lati)
JN (telo in nylon, ammortizzo: nessuno)
JR (telo in nylon, ammortizzo: anteriore)
K (telo resistente al calore, ammortizzo: entrambi i lati)
KN (telo resistente al calore per soffietto protezione stelo senza ammortizzo)
KR (telo resistente al calore, ammortizzo su lato stelo)
N (senza soffietto protezione stelo, senza ammortizzo)
R (senza soffietto protezione stelo, ammortizzo: lato anteriore)
Senza soffietto protezione stelo, ammortizzo: entrambi i lati
Sensore magnetico
-- Scegli un'opzione --
No sensore
M9B--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9BA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 2 fili, orizzontale
M9BW--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9N--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, orizzontale
M9NA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 3 fili NPN, cavo, orizzontale
M9NW--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, orizzontale
M9P--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, orizzontale
M9PA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 3 fili PNP, cavo, orizzontale
M9PW--sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili PNP, orizzontale
A90--Reed, Volt CC, Volt CA, orizzontale
A93--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, orizzontale
A96--Reed, Volt CC, LED, orizzontale
A33--Reed, Volt CC >5 <24, LED, terminale, nessuno
A34--Reed, Volt CC >5 <24, Volt CA <200, LED, terminale, nessuno
G39--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili, terminale
K39--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, terminale
A44--Reed Volt CC >5
A54--Reed, tensione CC >5<24, tensione CA <200, LED
A59W--Reed, tensione CC, >5<24, LED, 2 fili
F59F--sensore allo stato solido, diagnostica, 4 fili NPN
A64--Reed Volt CC >5<200
P3DWA--sensore allo stato solido, resistente ai campi magnetici, 2 fili
No sensore
Cavo o connettore precablato
-- Scegli un'opzione --
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
M (1m)
L (cavo 3 m)
Z (cavo 5m)
SC (lunghezza cavo 0.3m, connettore polo M12-4)
SAPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M8-3)
SBPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M8-4)
SDPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M12-4)
MAPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M8-3)
MBPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M8-4)
MDPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M12-4)
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)