Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C(D)RA1-Z*30-100, attuatore rotante, pignone e cremagliera, standard

  • Attuatore rotante
  • Taglie: 30, 50, 63, 80, 100
  • Angoli di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°
  • Campo del tempo di rotazione regolabile: 0.2 - 5 s/90°.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 28 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

CRA1-Z
Anello magnetico
Montaggio
Tipo albero
Unità di regolazione angolo
Tipo
Misura
Filettatura attacco
Angolo di rotazione
Ammortizzo pneumatico
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero