Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro compatto CQ2-Z

Superate i vostri limiti

  • Adattate CQ2 alle vostre esigenze applicative – Ampia gamma di varianti con tempi di consegna brevi in ​​tutta Europa
  • Spazio ridotto nelle vostre macchine – Dimensioni ridotte del cilindro e dei componenti
  • Riducete al minimo il peso complessivo della macchina e aumentate la produttività – Leggero solo 456 g (Ø40 e corsa 50 mm).

E molto di più

  • Diametri (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Corse standard (mm): 5 a 100
  • Filettatura attacco: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: ATEX, produzione di batterie ricaricabili, camere bianche
  • E' possibile montare microsensori sui 4 lati.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

CQP2B-D
Anello magnetico
Tipo
Diametro
Filettatura
Corsa
 
Opzione corpo
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero

Opzioni estremità stelo