Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C(D)QM (ø40 a ø100), cilindro compatto, a stelo guidato

  • Cilindro compatto a stelo guidato
  • Diametri del cilindro (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Corse standard (mm): 5 a 100
  • 4 volte la resistenza al carico laterale della serie CQ2K
  • Precisione antirotazione 0.2 max.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

CQM-
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Filettatura attacco
Corsa
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero