Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C(D)Q2KW, cilindro compatto, doppio effetto, antirotazione, stelo passante con scanalatura di montaggio sensori

  • Cilindro compatto: Stelo antirotazione Doppio effetto, Stelo passante
  • Diametri (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Corse standard (mm): 5 a 100
  • Filettatura attacco: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 63)
  • E' possibile montare microsensori sui 4 lati.