Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice, Corsa lunga con scanalatura di montaggio sensori

  • Cilindro compatto: Corsa lunga Doppio effetto, Stelo semplice
  • Diametri (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corse standard (mm): 125 a 300
  • Filettatura attacco: Rc, NPT or G
  • E' possibile montare microsensori sui 4 lati.