Anello magnetico
-- Scegli un'opzione --
Nessuno
D (incorporato)
Nessuno
Montaggio
-- Scegli un'opzione --
B(Standard)
C (cerniera maschio)
D (cerniera femmina)
F (flangia anteriore)
G (flangia posteriore)
L (piedino)
T (snodo mediano)
-- Scegli un'opzione --
Tubo
-- Scegli un'opzione --
125-160mm in Alluminio, 180-250 in acciaio
F(125-160mm in acciaio)
-- Scegli un'opzione --
Diametro
-- Scegli un'opzione --
125mm
140mm
160mm
180mm
200mm
250mm
-- Scegli un'opzione --
Filettatura
-- Scegli un'opzione --
Rc
TN (NPT)
TF (G)
-- Scegli un'opzione --
Corsa
Opzione
-- Scegli un'opzione --
Paracolpi elastici su entrambe le estremità
H (ammortizzo posteriore)
HJ (ammortizzo posteriore e telo in nylon)
HK (telo resistente al calore, ammortizzo: lato testata)
J (telo in nylon per soffietto protezione stelo, ammortizzo: entrambi i lati)
JN (telo in nylon per soffietto protezione stelo, senza ammortizzo)
JR (telo in nylon e ammortizzo anteriore)
K (telo in nylon resistente al calore e ammortizzo su entrambi i lati)
KN (telo resistente al calore per soffietto protezione stelo senza ammortizzo)
KR (telo resistente al calore, ammortizzo su lato stelo)
N (senza ammortizzo)
R (paracolpi elastici anteriore)
Paracolpi elastici su entrambe le estremità
Tipo commutatore cilindro
-- Scegli un'opzione --
No sensore
M9B--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale, 0.5M
M9BA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 2 fili, orizzontale
M9BW--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9N--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, orizzontale, 0.5M
M9NA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 3 fili NPN, cavo, orizzontale
M9NW--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, orizzontale
M9P--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, orizzontale, 0.5M
M9PA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 3 fili PNP, cavo, orizzontale
M9PW--sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili PNP, orizzontale
F9G--sensore allo stato solido, 3 fili NPN, Orizzontale
F9H--sensore allo stato solido, 3 fili PNP, Verticale
Y7G--Sensori allo stato solido, Grommet, 3 Cavi NPN
Y7H--Sensori allo stato solido, Grommet, 3 Cavi PNP
A33--Reed, Volt CC >5 <24, LED, terminale, nessuno
A90--Reed, Volt CA, orizzontale, 0.5M
A93--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, orizzontale, 0.5M
A96--Reed, Volt CC, LED, orizzontale, 0.5M
A34--Reed, Volt CC >5 <24, Volt CA <200, LED, terminale, nessuno
A44--Reed, tensione CC >5<24, tensione CA <200, LED, 2 fili
A54--Reed Volt CC >5
A59W--Reed, Volt CC >5<24, LED, 2 fili, 0.5M
F59F--sensore allo stato solido, diagnostica, 4 fili NPN, 0.5M
G39--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, terminale
J51--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, 0.5M
K39--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, terminale
No sensore
Cavo o connettore precablato
-- Scegli un'opzione --
cavi da 0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore)
M (1m)
L (cavo 3 m)
Z (cavo 5m)
MAPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M8-3)
MBPC (lunghezza cavo 1m, connettore polo M8-4)
MDPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M12-4)
SAPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M8-3)
SBPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M8-4)
SDPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M12-4)
cavi da 0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore)
Numero
-- Scegli un'opzione --
2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)
S (1 pz.)
2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)
Magnete incorporato su unità bloccaggio
-- Scegli un'opzione --
Nessuno
D (incorporato)
-- Scegli un'opzione --
Tipo di sensore unità di bloccaggio
-- Scegli un'opzione --
No sensore
A90--Reed, Volt CA, orizzontale, 0.5M
A90L--Reed, Volt CA, orizzontale, 3M
A93--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, orizzontale, 0.5M
A93L--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, orizzontale, 3M
M9B--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale, 0.5M
M9BL--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale, 3M
M9N--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, orizzontale, 0.5M
M9NL--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, orizzontale, 3M
M9P--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, orizzontale, 0.5M
M9PL--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, orizzontale, 3M
-- Scegli un'opzione --