Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C(D)G3 Cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice, Modello compatto

  • Standard: doppio effetto, stelo semplice
  • Diametri (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100
  • Corse da 25mm a 300mm
  • Montaggio: base, piedini, flangia anteriore o posteriore, cerniera
  • Ampia gamma di sensori e di lunghezze cavi

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 20 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

CG3N-
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Corsa
 
Filettatura estremità stelo
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero