Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C(D)85K, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice, antirotazione

  • Cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice
  • Diametri (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Tipo: antirotazione
  • Ammortizzo: solo paracolpi elastici
  • Corse (mm): fino a 300 (a seconda del diametro)
  • Sensori magnetici disponibili (da ordinare a parte)

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

C85K-
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Corsa
 
Montaggio del sensore
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero

Opzioni estremità stelo