Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico senza stelo per carichi elevati con trasmissione a cinghia e senza motore – LET-X11

LET movimenta carichi pesanti, nessuna distanza è troppo grande

  • Create la migliore soluzione possibile per voi – Utilizzate il vostro motore e driver.
  • Trasferimento di carichi su lunghe distanze – Fino a 240 kg in orizzontale e 200 kg in verticale. Corsa fino a 3000 mm.
  • Aumentate la velocità e la produttività – batteria. In grado di raggiungere una velocità di 5000 mm/s, un'accelerazione di 50000 mm/s².
  • Ottimizzate la vostra applicazione – Compatibilità con un ampia gamma di costruttori di motori.

E molto di più

  • Taglia: 80, 100
  • Corsa: da 300 a 3000 mm
  • AC-Servomotor 750 W
  • Compatibile con diversi motori: Mitsubishi Electric Corporation, KEYENCE CORPORATION, FANUC CORPORATION e tanti altri.

Configura il tuo prodotto

 
Misura
Passo (mm)
Corsa