Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico con stelo guidato e controllore integrato – EQYG#H

Attuatore elettrico guidato per operazioni di spinta. Semplicemente facile. Extra supporto.

  • Connect it, start it up and control it easily – Electric actuator and controller, all in one. Complete setup in just three steps. Easy on/off operation.
  • Battery-less absolute encoder – Restart from the last position. High performance.
  • Lower your CO2 emissions – Motor optimisation with reduced heat generation and power consumption.
  • Reduce maintenance while improving performance – M12 connectors. Only three cables needed.

E molto di più

  • Taglia corpo: 16, 25, 32
  • Corsa: da 30 a 300 mm
  • Encoder compatibili: assoluto senza batteria
  • Motore passo-passo
  • Carico: fino a 100 kg.

Configura il tuo prodotto

 
Misura
Tipo di guida
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Passo
Corsa
Opzione motore
Posizione del controllore
Ingresso digitale