Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ARP20/30/40, Regolatore modulare di precisione

  • Consumo d'aria ridotto dell'80% rispetto all'attuale prodotto (ARP3000).
  • Controllo più preciso della pressione pneumatica.
  • Funzione di riflusso di serie (ARP20K/30K/40K).
  • Pressostati digitali di serie.
  • Compatibile con i nuovi distanziali AC.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

ARP20-F02H-3
Misura
Funzione unidirezionale
Filettatura
Misura attacco
Accessorio
Caratteristiche
Unità di Pressione

Misura
20
Funzione unidirezionale
Nessuno
Filettatura
F (G)
Misura attacco
02 (1/4)
Accessorio
H (montaggio a pannello con dado di regolazione)
Caratteristiche
3 (regolazione da 0.008 a 0.6 MPa)
Unità di Pressione
Targhetta identificativa e manometro in misure britanniche: MPa
Fluido di pressione
Aria
Massima temperatura del fluido
60 ºC
Minima temperatura del fluido in pressione
-5 °C (senza congelamento)
Pressione massima di esercizio
0.7 MPa
Pressione di prova
1.2 MPa
Massima temperatura ambiente
60 ºC
Minima temperatura ambiente
-5 °C (with no freezing)
Approvazioni
Nessun bisogno
Sensibilità
Entro 0.2% F.S
Ripetibilità
Entro ±1% F.S. (o ±3 kPa)
Campo di regolazione pressione
0.008 - 0.6 MPa
Peso
0.158 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version