Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Manifold di regolatori ARM

Regolazione centralizzata

  • Regolatori di pressione centralizzati – Fino a 10 stazioni sullo stesso manifold
  • Adatti per qualsiasi applicazione – Personalizzazione della posizione manopola, della direzione del tubo, del numero di stazioni e altro ancora
  • Risparmio di spazio – Solo 14 mm di passo.

E molto di più

  • Alimentazione comune o individuale
  • Diverse opzioni di montaggio: guida DIN, montaggio diretto, squadretta, a pannello..
  • Unità singola disponibile
  • Indicatore di pressione e blocchetto di alimentazione personalizzabili.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

ARM10F1-06GPC
Tubazione
Raccordo
Accessorio
Opzione
Unità
Caratteristiche di uscita pressostato digitale

Tubazione
1 (ingresso: inferiore, uscita: inferiore)
Raccordo
06 (ingresso: Ø4 diritto, uscita: Ø4 diritto)
Accessorio
GPC (G + P + rivestimento)
Opzione
Nessuno
Unità
Targhetta identificativa e manómetro in misure britanniche (MPa)
Caratteristiche di uscita pressostato digitale
Nessuno
Pressione massima di esercizio
1.0 MPa
Pressione di prova
1.5 MPa
Campo di regolazione pressione
0.05 - 0.7 MPa
Fluido
Aria
Costruzione del regolatore
Azionamento diretto
Principi di funzionamento
Regolatore per membrana
Meccanismo di scarico
Modello con scarico
Funzione di riflusso
Compresa nel campo indicato (asimmetrico)
Temperature d'esercizio
5 - 60 °C
Peso
0.072 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version