Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ARM10, regolatore manifold piccolo, unità semplice

  • Regolatore manifold di piccole dimensioni, unità singola
  • Raccordi IN/OUT: diritto & a gomito (centimetri & pollici)
  • Pressione di prova: 1.5MPa
  • Temperatura ambiente: 5~60°C
  • Accessori: supporto, pressostato, dado per pannello
  • Opzioni: impostazione 0.35MPa, senza sfiato, senza lubrificazione

Configura il tuo prodotto

ARM10-
Raccordo
Accessorio
Opzione
Unità
Caratteristiche di uscita pressostato digitale