Non registrato
Catalogo prodotti
Il regolatore miniaturizzato della serie ARJ fa parte della linea SMC di prodotti per il controllo della pressione. La serie ARJ è disponibile con o senza raccordi istantanei a seconda del tipo di modello scelto. Tutti i modelli standard sono di tipo con scarico ad azionamento diretto. Per le serie ARJ210 e ARJ310, sono disponibili due tipi di filettature di montaggio. La serie ARJ1020F è dotata di serie di filettatura M5. Le opzioni comprendono supporto, pressostato e base manifold (a seconda del modello).
La serie ARM di manifold di miniregolatori è disponibile nelle misure standard 1000 e 2000, con il modello modulare disponibile nelle misure 2500 e 3000. I modelli standard sono disponibili in 4 diversi tipi di collegamento con possibilità di funzione di riflusso. I modelli modulari possono essere montati su una stazione manifold tramite collegamento universale e, grazie alla nuova maniglia, la configurazione risulta più semplice.
Quando avete già introdotto sul mercato una delle migliori gamme di regolatori compatti esistente, resta solo una cosa da fare: renderne le dimensioni ancora più ridotte! Ed è proprio quello che hanno fatto gli ingegneri del centro ricerche e sviluppo di SMC, con il loro nuovo regolatore manifold compatto con 14 mm di larghezza - Serie ARM5.Progettata inizialmente per lindustria automobilistica e elettronica, la serie ARM5 può essere a montaggio diretto o su guida DIN, e utilizza molte delle caratteristiche chiave presenti nei modelli più grandi della gamma ARM, quali una funzione riflusso come esecuzione standard, un tipo a unità singola e un manometro incorporato opzionale. Tuttavia la nuova serie estremamente compatta ora include lopzione di regolazione della bassa pressione fino a 0.35 MPa, e i raccordi istantanei rimovibili per tubi di 4, 6 o 8 mm.Con ulteriori opzioni che comprendono i tipi ad alimentazione individuale e centralizzata, questo nuovo ARM5 compatto offre vantaggi in spazio, manutenzione e risparmio di tempo simili a quella dellattuale gamma ARM.
Il controllo e la regolazione di precisione della pressione possono rappresentare dei fattori critici sia che si lavori con fluidi in pressione, che con alimentazione dell'aria di pilotaggio del regolatore o durante i test e le ispezioni. Gli ingegneri di R&S di SMC, leader mondiali della tecnologia pneumatica, già da tempo hanno individuato questo problema, arrivando a sviluppare una nuova gamma perfezionata di regolatori di precisione ad azionamento diretto, serie ARP 20/30/40.Creata sfruttando l'amplia conoscenza di SMC sui regolatori ad azionamento diretto, la serie ARP offre diversi vantaggi rispetto ai precedenti modelli di SMC come ad esempio la riduzione del consumo d'aria dell'80% rispetto ai precedenti modelli - meno di 1 l/min (ANR) a 0,4 MPa - regolazione più precisa della pressione - ripetibilità entro l'±1% e sensibilità entro lo 0,2% del fondo scala.Tra gli altri vantaggi di questa nuova gamma di regolatore modulare figura l'installazione di serie dei manometri digitali e la funzione di flusso inverso.
La serie ARX20 di regolatori a pistone è compatibile con una pressione di alimentazione principale di 2.0 MPa ed è ideale per la regolazione della pressione in applicazioni che utilizzano dispositivi di soffiaggio d'aria. Il design compatto della serie ARX ha una larghezza di 35 mm e una lunghezza totale di 80 mm. La struttura con azionamento a pistone garantisce una lunga durata. La serie ARX è dotata di manopola di regolazione di facile utilizzo.
La serie IR di regolatori di precisione è stata progettata per essere compatta e leggera. La pressione massima impostata è stata portata dal normale valore di 0.7 MPa a 0.8MPa. La portata di scarico è stata quasi quintuplicata (rispetto alle serie SMC IR201, IR401). Il supporto opzionale e il pressostato possono essere montati sia frontalmente che posteriormente.
Il regolatore in acciaio inox a bassi consumi e alta precisione SRP è dotato di un'ottima resistenza alla corrosione. Tutte le parti in metallo a contatto con il liquido sono in acciaio SUS316. La produzione in ambiente bianco costante è possibile grazie al fatto che la pulizia, il montaggio, il controllo e la sigillatura con imballaggio doppio avvengono in un ambiente di classe 10000.