Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ANB1, silenziatore con riduzione del rumore - 38dB(A)

Il silenziatore con riduzione del rumore ANA1 mantiene il livello di rumore all'interno dello stabilimento a 85 dB(A), con una riduzione del rumore pari a 40 dB(A). La serie ANB1 effettua una riduzione del rumore di 38 dB(A) e ha un'area effettiva maggiore, mantenendo lo stesso attacco della serie ANA1. Disponibile anche per lo scarico comune da manifold.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

ANB1-C06
Modello

Modello
ANB1-C06 (Attacco ø6 Raccordo Istantaneo)
Fluido di pressione
Compressed Air
Massima temperatura del fluido
60 °C
Minima temperatura del fluido in pressione
5 °C
Massima temperatura ambiente
60 °C
Minima temperatura ambiente
5 °C
Attacco ingresso pneumatico
Ø 6 mm
Riduzione de rumore
-38 dB (A)
Peso
0.005 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version