Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ANB1, silenziatore con riduzione del rumore - 38dB(A)

Il silenziatore con riduzione del rumore ANA1 mantiene il livello di rumore all'interno dello stabilimento a 85 dB(A), con una riduzione del rumore pari a 40 dB(A). La serie ANB1 effettua una riduzione del rumore di 38 dB(A) e ha un'area effettiva maggiore, mantenendo lo stesso attacco della serie ANA1. Disponibile anche per lo scarico comune da manifold.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 11 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

Modello