Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

AN (BC sinterizzato), silenziatore, uso generico, sistema metrico

  • Fluido: aria compressa
  • Max. pressione d'esercizio: 1.0MPa
  • Riduzione del rumore: 13-21 dB(A)
  • Area effettiva mm 2 : 1-20
  • Temperatura d'esercizio: 5 a 50° C

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 4 di 4 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

AN1-
Misura
Misura attacco