Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

AMH150C-550C/AMH650-850, Sub-microfiltro disoleatore con prefiltro, Nuovo modello

  • Sub-microfiltro disoleatore con prefiltro
  • Grado di filtrazione nominale 0.3 µm + 0.01 µm
  • Portata nominale da 200 a 12000 l/min (ANR)
  • Misura attacchi da 1/8 a 2
  • Opzione indicatore di servizio dell'elemento filtrante.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

AMH150C-F02D-H
Dimensione corpo (Uscita applicabile compressore)
Filettatura
Misura attacco
Accessorio
Materiale in gomma
Pressione dell'aria
Guida dello scarico
Direzione IN-OUT
Manómetro
Lavaggio sgrassante

Dimensione corpo (Uscita applicabile compressore)
150C (2.2kw)
Filettatura
F (G)
Misura attacco
02 (1/4)
Accessorio
D (scarico automatico N.A.)
Materiale in gomma
Standard
Pressione dell'aria
H (Pressione media dell'aria, 1.6MPa)
Guida dello scarico
Nessuno
Direzione IN-OUT
Standard
Manómetro
Nessuno
Lavaggio sgrassante
Nessuno
Peso
0.380 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version