Attuatori e cilindri pneumatici
Gli attuatori e i cilindri pneumatici SMC si adattano alle esigenze di qualsiasi settore industriale, offrendo soluzioni compatte e leggere progettate per ridurre i costi e ottimizzare le prestazioni delle tue macchine.
Scopri la nostra ampia gamma di attuatori e cilindri pneumatici e trova i prodotti più adatti a soddisfare le necessità dei tuoi macchinari e installazioni.
Gli attuatori pneumatici SMC
Attuatori lineari
Questo tipo di attuatori trasforma l'energia pneumatica in movimento lineare e si dividono in due categorie:
- Cilindro pneumatico a semplice effetto:
La forza dello stelo agisce in un'unica direzione in quanto è presente una sola entrata per l'aria compressa.
- Cilindro pneumatico a doppio effetto:
La forza dello stelo agisce in entrambe le direzioni, di andata e di ritorno, poiché l'aria viene immessa alternatamente nelle due camere del cilindro.
Attuatori guidati
Gli attuatori guidati sono appositamente progettati per poter resistere a forze esterne più elevate e per garantire movimenti di altissima precisione. Questa tipologia di attuatori può essere suddivisa in 2 categorie:
- Cilindri guidati
Si tratta di cilindri che presentano al loro interno un sistema di guide in grado di fornire una soluzione compatta, robusta e precisa.
- Unità di traslazione/slitta
Le unità di traslazione risultano ideali per effettuare movimenti di alta precisione.
Attuatori rotanti
Gli attuatori rotanti convertono l'energia pneumatica in un movimento rotatorio e sono particolarmente adatti per macchinari industriali presenti in spazi ristretti.
In base al loro funzionamento, si dividono in:
- Pignone e cremagliera
- Tipo a palmola
Pinze pneumatiche
Le pinze pneumatiche sono l'elemento meccanico che permette di afferrare e trattenere un oggetto per permetterne un'ulteriore manipolazione. La selezione della pinza deve essere effettuata sia sulla base dei requisiti e le caratteristiche di ogni applicazione, sia sulla forma dei pezzi da manipolare. In base a questi fattori, esistono tre tipi di pinze:
- Pinze parallele
Le pinze parallele sono perlopiù usate su superfici piane e parallele
- Pinze angolari (max 180°)
Le pinze angolari risultano ideali nei casi in cui se stia lavorando con superfici concave o convesse.
- Pinze concentriche
Le pinze concentriche sono pensate per manipolare superfici cilindriche o sferiche.
Tipi di applicazioni degli attuatori e cilindri pneumatici
Alcune delle principali applicazioni degli attuatori e dei cilindri pneumatici sono:
- Pallettizzazione
- Imballaggio dei prodotti
- Smistamento dei materiali
- Trasporto dei materiali
- Saldatura
- Pressatura
- Assemblaggio dei componenti
Come scegliere un cilindro pneumatico
Per poter scegliere un cilindro pneumatico, bisogna prendere in considerazione diversi fattori come ad esempio:
- Diametro: Il diametro dell'attuatore viene calcolato tenendo conto della forza necessaria e della pressione dell'aria compressa.
- Impatto a fine corsa: L'uso del giusto deceleratore può fare la differenza nella fluidità del processo. Per velocità elevate è spesso necessario selezionare un deceleratore idraulico esterno che protegga gli altri pezzi del macchinario in questione.
- Forze esterne: Il cilindro può essere soggetto a diverse forze esterne, come la flessione o deformazione, fattori che devono essere presi in considerazione durante la scelta del componente. In alcuni casi può essere necessario l'utilizzo di sistemi di guida esterni o sistemi di guida integrati nell'attuatore stesso.
- Momento d'inerzia: Nel caso degli attuatori rotanti, questo fattore è essenziale. Calcolare il momento di inerzia è di grande importanza poiché un potenziale errore di calcolo può portare a un sovradimensionamento o alla scelta di una soluzione inadeguata.
Inoltre, è fondamentale considerare i fattori ambientali per massimizzare la vita utile dei componenti. Ad esempio, l'eccesso di umidità, olio o di particolato potrebbe causare guasti inaspettati nei processi industriali.
L'ottimizzazione della qualità dell'aria compressa è la base per una manutenzione preventiva dei sistemi pneumatici.
Scegli in modo semplice e veloce gli attuatori e gli accessori che rispondono alle tue esigenze grazie al nostro configuratore di cilindri pneumatici, oltre agli altri software di calcolo e di progettazione a tua disposizione.
Hai dubbi sulla scelta del miglior attuatore per le tue applicazioni industriali? Contatta i nostri esperti per saperne di più e ricevere una consulenza personalizzata.