Tipo senza stelo, con trasmissione a cinghia (230 VAC) - LEFB, LEFG-BS
La tua soluzione quotidiana
Trasferisci e posiziona in base alle tue necessità - Trasmissione a cinghia per un funzionamento regolare a velocità più elevate o per movimentazioni più lunghe
Aumentate la vostra produttività - controllore ad alte prestazioni. Velocità massima di 1500 mm/s e accelerazione massima di 3000 mm/s²
Adatto per qualsiasi ambiente - Varietà di modelli compatibili con camere bianche o con ambienti di produzione di batterie ricaricabili.
Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.
Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
Assegnare un alias a questa configurazione. È possibile saltare questo passaggio e creare l'alias in un secondo momento. Ricorda che, una volta assegnato l'alias, non può essere modificato.
LEFBS-
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza