Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

55-CP96S(D), Cilindro ISO 15552, Doppio effetto, Stelo semplice/passante con ammortizzo pneumatico su entrambe le estremità e paracolpi elastico, Categoria ATEX 2 - II 2GDc

  • ATEX, Cilindri ISO/Standard: Doppio Effetto Stelo semplice/passante con ammortizzo pneumatico su entrambe le estremità e paracolpi elastico.
  • Diametri (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corsa: 25 a 2000mm.
  • Sensori Applicabili.