Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

55-C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori, Categoria ATEX 2 - II 2GDc

  • ATEX, Cilindro compatto: Standard doppio effetto, Stelo semplice
  • Diametri (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corse standard (mm): 5 a 100
  • Filettatura attacco: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
  • E' possibile montare microsensori sui 4 lati.

Configura il tuo prodotto

 
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Filettatura
Corsa
  []
Opzione corpo
Scanalatura di montaggio sensori
Esecuzioni su richiesta