Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

55-C(D)G1W-Z, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo passante, Categoria ATEX 2 - II 2GDc

  • Esecuzione: doppio effetto, stelo passante
  • Diametri (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100
  • Corse: 25mm a 1500mm
  • Montaggio: base, piedino assiale, flangia anteriore, snodo oscillante anteriore
  • Soffietto in nylon o resistente alle alte temperature
  • Ampia gamma di sensori disponibili

Configura il tuo prodotto

55-CG1W-Z
Anello magnetico
Montaggio
Tipo
Diametro
Corsa
 
Filettatura
Esecuzioni su richiesta