Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

25A-AF20-D a AF60-D, Filtro per aria

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Conformi alla norma ISO 8573-1:2010
  • Grado di filtrazione nominale: 5 μm
  • Portata massima fino a 15000 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Configura il tuo prodotto

25A-AF--D
Dimensione corpo
Filettatura
Misura attacco
Montaggio
Direzione flusso
Unità di Pressione