Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Caduta di Pressione della Linea Principale/Software raccomandato di Calcolo della Portata

È tutta una questione di tubi

Il software calcola la caduta di pressione o la portata massima di un tubo. Perché è interessante conoscere queste infomazioni?

Quando si parla di un'installazione che include, per esempio, attuatori lineare, pinze o valvole, è fondamentale conoscere la pressione per verificare se è possibile attivare i componenti, e se sarà possibile ottenere la forza richiesta. Con un tubo molto lungo o sovradimensionato ci può essere una caduta di pressione e, di conseguenza, il malfunzionamento dell'impianto.

  • Precauzioni

  • Requisiti di Sistema

Precauzioni

  • I risultati di dimensionamento e di calcolo ottenuti dal software possono differire da quelli ottenuti utilizzando l'attrezzatura reale.
  • SMC non è responsabile di eventuali danni derivanti dall'uso del software.
  • Questo software e i prodotti in esso contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
  • SMC non garantisce la totale precisione dei risultati di calcolo e di dimensionamento ottenuti dal software.
  • Quando si utilizza qualsiasi prodotto contenuto in questo software, si prega di leggere attentamente le "Istruzioni di sicurezza", le "Precauzioni", le "Precauzioni specifiche del prodotto" e le "Specifiche descritte nel manuale del prodotto".

Requisiti di Sistema

I seguenti browser e versioni sono consigliati per utilizzare la versione online del software:

  • Google Chrome 77.0 o versioni successive.
  • Mozilla Firefox 70.0 o versioni successive.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 o versioni successive.
  • Microsoft Edge 17 o versioni successive.
  • Safari 11.0 o versioni successive.

Requisiti di sistema per la versione scaricabile:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (32bit/64bit)
  • Memoria: 4GB o più
  • Hard disk: 500 MB o più di spazio libero su disco
  • Display: 1024×768pixel o più
  • CPU: Celeron 2GHz o più

Calcola la caduta di pressione e la portata massima del tuo tubo

Dettagli tecnici: Caduta di pressione della Linea Principale/Software raccomandato di calcolo della Portata v.1.1.00 (90 MB)

You may find as well useful

Vuoi avere maggiori informazioni sui tubi SMC?

Sul nostro catalogo prodotti puoi scoprire la vasta gamma di tubi e raccordi.