Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Biblioteca SMC SISTEMA

Informazioni sui parametri relativi alla sicurezza per i nostri prodotti

SISTEMA è un programma per calcolare le funzioni di sicurezza, messo gratuitamente a disposizione dall'Istituto per la salute e la sicurezza sul lavoro dell’assicurazione per gli incidenti sul lavoro in Germania (IFA) Maggiori informazioni sul sito DGUV.

SMC offre la possibilità di scaricare la biblioteca SISTEMA con i parametri relativi alla sicurezza per i prodotti SMC.

SISTEMA library file

Lingue presenti: EN, FR, IT, ES, DE
Tipologia di file: ZIP
Dimensione file: 8 MB
Ultima versione: 2024-08-21

Se non trovi in questo elenco il prodotto che stai cercando oppure se hai bisogno del File SMC SISTEMA nella precedente versione 1, contatta SMC. Modulo di richiesta online.

Vedi da 51 a 78 di 78 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Modelli Descrizione Manuale d'istruzioni Dichiarazione CE Indice di affidabilità
(B10 / B10d)
Disegni
SY5000-X310 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Pressure Detection Option · SY-X310
SY5000-X49 Elettrovalvola a 5 vie, Tipo Plug-in
SY5100-X30/X31 Elettrovalvola a 5 vie con rilevamento della bobina
SY5100-X74 Elettrovalvola a 5 vie, Tipo Plug-in
SY5200-X25 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Detent · SY-X25
SY7000-X323 Elettrovalvola a 5 vie, Tipo Plug-in
SY7200-X25 Elettrovalvola a 5 vie, Tipo Plug-in
VG342-X87 Valvola a doppio corpo con funzione di scarico a 3 vie, ISO13849-1
VHS-A/-B Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single/Double Action)
VHS-D Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Hole
VM-X207A 2/3 Port Manual Locking Mechanical Valve
VM100-A/VM200-A Valvola meccanica a 2/3 vie
VM1000 Micro Mechanical Valve
VM430 3 Port Mechanical Valve
VNB-X700 Valvola di scarico a 3 vie con fori di bloccaggio
VP300/500/700 3 Port solenoid valve
VP500-700-X555 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function
VP500-700-X585 Valvola singola con funzione di scarico
VP500/700-X536/X538 Valvola singola con funzione di scarico
VP546/746 Residual Pressure Release Valve for use in Safety Related Systems
VPA-X665 3 Port Air Operated Valve
VR12#0(F) Shuttle Valve
VR1211F Serie raccordo istantaneo E valvola
VR51 Valvola di controllo a due mani
VT307/VO307 Direct operated Poppet Type
VZM500 Valvola meccanica
XT34-303-# Valvola unidirezionale pilotata con rilevamento dello stato
XTO Valvola di controllo pilotata
Alcuni file SMC SISTEMA potrebbero essere in elaborazione. Se non riesci a trovare il prodotto che stai cercando, contatta il tuo rappresentante di vendita SMC locale per ulteriori informazioni.