Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Biblioteca SMC SISTEMA

Informazioni sui parametri relativi alla sicurezza per i nostri prodotti

SISTEMA è un programma per calcolare le funzioni di sicurezza, messo gratuitamente a disposizione dall'Istituto per la salute e la sicurezza sul lavoro dell’assicurazione per gli incidenti sul lavoro in Germania (IFA) Maggiori informazioni sul sito DGUV.

SMC offre la possibilità di scaricare la biblioteca SISTEMA con i parametri relativi alla sicurezza per i prodotti SMC.

SISTEMA library file

Lingue presenti: EN, FR, IT, ES, DE
Tipologia di file: ZIP
Dimensione file: 8 MB
Ultima versione: 2024-08-21

Se non trovi in questo elenco il prodotto che stai cercando oppure se hai bisogno del File SMC SISTEMA nella precedente versione 1, contatta SMC. Modulo di richiesta online.

Vedi da 1 a 20 di 78 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Modelli Descrizione Manuale d'istruzioni Dichiarazione CE Indice di affidabilità
(B10 / B10d)
Disegni
AKB Valvola di controllo con raccordo istantaneo, Modello d'estremità filettato maschio e femmina
AKH Valvola di controllo con raccordo istantaneo, connettore maschio
AKP Pilot Check Valve Compact Type
AQ#40F Valvola scarico rapido, raccordo istantaneo incorporato
AR-A Regolatore modello modulare
AR-B Regolatore con valvola di by-pass
AR-D Regulator
AS-X785 Pilot Check Valve: Metal Body Type
ASN2 Metering Valve with Silencer
ASP Regolatore di flusso con valvola pilota unidirezionale
ASP (New) Speed Controllers with Pilot Check Valve
ASP-X352 Valvola di blocco pilotata con regolatore di flusso unidirezionale e scarico della pressione residua
AV-A(-X2006) Soft Start-up Valve
C(P)96N-X3075 Cylinder with Brake/Lock
EX245-FPS# Fieldbus system for input/output with PROFIsafe
EX245/VP/VG Residual Pressure Relief Valve Operation with EX245-FPSx PROFIsafe SI unit
EX260-FPS1 Compact fieldbus system for output with PROFIsafe
IR1000/2000/3000-A Regolatore di precisione
IR1200/2200/3200-A Regolatore
IRV Regolatore per vuoto
Alcuni file SMC SISTEMA potrebbero essere in elaborazione. Se non riesci a trovare il prodotto che stai cercando, contatta il tuo rappresentante di vendita SMC locale per ulteriori informazioni.