Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Desideri maggiori informazioni sull'utilizzo del wireless nella produzione moderna?
Manuali
Software
Certificazioni
News
Fiere ed Eventi
Articoli
SMC
Il nostro impegno
Contatti
SMC utilizza l'ottimizzazione topologica, la metodologia per trovare il design più efficiente per un prodotto su base matematica e meccanica. Nel processo di progettazione si possono quindi realizzare prodotti più compatti e più leggeri rispetto a quelli esistenti, con una conseguente riduzione della quantità di emissioni di CO2 durante la produzione. Inoltre, questi prodotti contribuiscono al risparmio energetico e alla riduzione di CO2 durante il loro utilizzo.
Esempi di riduzione delle emissioni di CO2
Wireless
Compatti e leggeri
Circuito a risparmio energetico
I cavi di comunicazione non sono necessari e ciò offre vantaggi come la riduzione del lavoro di cablaggio, il risparmio di spazio e il rischio di disconnessione che viene minimizzato.
Scopri i nostri prodotti wireless:
Serie EX600-W Emissioni di CO2: riduzione fino al 46%
Con l'uso da parte di SMC dell'ottimizzazione topologica nel processo di progettazione, è possibile realizzare prodotti più leggeri e salvaspazio. Questi prodotti possono essere realizzati con la stessa dimensione del foro e la stessa corsa dei prodotti esistenti.
Riduzione della quantità di emissioni di CO2 durante la produzione
Scopri alcuni dei nostri prodotti compatti e leggeri:
Serie JCQ Emissioni di CO2: riduzione del 32%
Serie JMGP Emissioni di CO2: riduzione del 39%
Serie JCM Emissioni di CO2: riduzione del 31%
Serie JMB Emissioni di CO2: riduzione del 28%
Serie JSY Emissioni di CO2: riduzione del 5%
Serie AF-A Emissioni di CO2: riduzione dell'1%
Serie KQ2 Emissioni di CO2: riduzione del 6%
Serie JCQ One-touch Fitting: riduzione del 30%
Serie JCM Emissioni di CO2: riduzione del 54%
Serie JMB Emissioni di CO2: riduzione del 50%
NUOVA serie SY Emissioni di CO2: riduzione del 46%
Il consumo energetico può essere ridotto di ca. il 75% riducendo la potenza richiesta per mantenere la valvola in uno stato eccitato.
Scopri alcuni dei nostri prodotti con circuito di risparmio energetico:
Serie JSY
NUOVA serie SY
Serie SY
Serie VP