Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

La sicurezza in primo piano

Creare fiducia con la sicurezza. SMC è un partner affidabile per tutte le soluzione basate su automazione e pneumatica. Assistiamo i clienti durante l’intero ciclo di vita degli impianti rispondendo a tutte le esigenze relative alla sicurezza con soluzioni mirate e specifiche.

Oltre a soddisfare tutti i requisiti di flessibilità e produttività, SMC è in grado di occuparsi della sicurezza operativa e degli utenti.

Per garantire questo, offriamo soluzioni innovative e su misura e componenti di sicurezza conformi a ISO 13849. L'obiettivo è raggiungere la minimizzazione del rischio e proteggere gli operatori delle macchine.

Il successo globale dipende dai dettagli. Per tutte le domande relative al tema della sicurezza abbiamo a disposizione un team di assistenza clienti in tutta Europa e una vasta rete di distribuzione.

L'attenzione si concentra sulla sicurezza tra uomo e macchina.

Seleziona le soluzioni SMC per funzioni di sicurezza definite

Con PneuSAFE puoi scegliere la giusta soluzione conforme alla norma ISO 13849 per la tua applicazione di sicurezza. Il software è gratuito ed offre circuiti verificati dal TÜV, una lista di parti e istruzioni dettagliate per l'utente.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Informazioni relative alla sicurezza

Biblioteca SMC SISTEMA

Le offre una biblioteca SISTEMA con cifre di riferimento rilevanti sul piano delle sicurezza relative ai componenti SMC.

Prodotti

Componenti Safety

Scopri le nostre valvole di pressione con funzione di scarico di sicurezza concepite per sbloccare il circuito dell'aria in caso di emergenza. Sono conformi alla normativa EN ISO 13849.

Valvole

All’interno del nostro portfolio di valvole, sono presenti soluzioni in grado di controllare la direzione del flusso con l'aggiunta di una funzione che rende la macchina più affidabile e, quindi, più sicura.

La nostra valvola SY più utilizzata per applicazioni di sicurezza

SMC offre diverse varianti della valvola SY, appositamente progettate per essere inserite in circuiti di sicurezza specifici.

Serie SY-X350 Con molla meccanica spool                                 Serie SY-X31 Con rilevamento della posizione della spola
Serie SY-X25 Con ritenuta meccanica                                          Serie SY-X310 Con rilevamento della pressione
Serie SY-X30 Con rilevamento della posizione della spola

Apparecchiature linea aerea

SMC mette a disposizione una vasta gamma di regolatori di pressione per controllare la pressione di linea della struttura pneumatica. Con un design modulare possono essere abbinati ad altri componenti per il trattamento dell'aria o raggruppati in un collettore per gestire contemporaneamente diversi livelli di pressione. Scegli quello più adatto alle tue esigenze.

Apparecchiature per il controllo del flusso

SMC offre una vasta gamma di valvole di controllo del flusso per il montaggio diretto nella porta del cilindro. Come tale, questo elimina il problema di uno scoppio del tubo e rende la macchina più sicura.
Questa sezione include anche le valvole di rilascio della pressione residua per rilasciare l'aria intrappolata in caso di inceppamento e rendere così le procedure di manutenzione più sicure.

Valvole di controllo

Le valvole di ritegno sono generalmente collocate nei circuiti di sicurezza. Sono elementi chiave di affidabilità che rendono il flusso unidirezionale quando richiesto.

Sensori per la diagnosi

Reed o stato solido, montato direttamente o con staffe: è possibile scegliere il sensore più adatto al proprio scopo per rilevare la posizione del cilindro pneumatico o della pinza.

Gli indicatori sono anche usati per visualizzare la pressione dell'aria delle linee in modo da fornire informazioni su eventuali guasti che possono verificarsi.