Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Prodotti per la Robotica e la Cobotica

Il tuo braccio destro

Robot e uomini hanno la necessità di lavorare fianco a fianco: i robot industriali gestiscono sempre più impianti di produzione, mentre gli uomini contribuiscono con la loro creatività e competenza.

Grazie a un colloquio costante con i nostri clienti, i prodotti SMC rispondono alle esigenze del mercato e consentono di sviluppare soluzioni che prima non si pensava possibili.

Per questo SMC può essere un alleato, un vero "braccio destro" per la robotica. Il nostro team internazionale di esperti è pronto a supportarti nelle sfide quotidiane mentre i nostri centri tecnici sono in grado di progettare qualsiasi soluzione personalizzata di cui potresti aver bisogno.

Scopri i vantaggi delle nostre soluzioni per la robotica e la cobotica: collaborative, innovative, compatte, leggere e durature.
Inoltre, SMC mette e disposizione una gamma di end effector per i robot collaborativi.

Sei interessato ad un approccio pratico alla robotica?

Scopri come rendere i tuoi robot a prova di Industria 4.0 con componenti innovativi, compatti e flessibili, insieme a soluzioni collaborative per rendere più competitiva la tua produzione.

Informazioni relative alla Robotica e Cobotica

Potresti essere interessato a:

SMC Expertise Hub

Lavoro di squadra

di Andrea Trifone, Cobot project leader, SMC Italy

Condividere l'esperienza e il know how dei produttori di robot collaborativi e dei fornitori di End Effector consente ai processi produttivi di acquisire flessibilità e raggiungere una maggiore versatilità. Leggi l'articolo >

 

Guarda tu stesso come gli End Effector di SMC per robot collaborativi garantiscono flessibilità alla tua manipolazione

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Scopri le nostre soluzioni per la Robotica e la Cobotica

Collaborazione

Ottenere soluzioni semplici e flessibili unendo cobot ed end effector

Flessibilità, facile integrazione e funzionamento veloce sono i requisiti che l'industria dell'automazione richiede sempre di più, le stesse caratteristiche che i robot collaborativi, o cobot, raggiungono.

Innovazione

Evita il fastidio dei cavi con il tuo robot

Con il primo sistema di valvole wireless integrato al mondo, qualsiasi applicazione robotizzata può beneficiare della riduzione dei tempi di installazione e dei costosi tempi di fermo macchina. Senza cavi di comunicazione è più facile e conveniente.

Velocità

Lascia che il tuo robot si muova più velocemente, aumenta la tua produttività

La nostra serie J comprende una gamma di soluzioni pneumatiche appositamente progettate secondo un concetto di ottimizzazione di peso e dimensioni. Ciò permette al braccio del robot di muoversi più velocemente con la riduzione dei carichi dovuti all'inerzia, aumentando la produttività grazie a tempi di ciclo migliorati.

Resistenza

Progettato per resistere ai movimenti del tuo robot

Le applicazioni dei robot di solito devono resistere a movimenti rapidi e complessi. Ecco la nostra soluzione per aumentare la vita dei tuoi prodotti e ridurre la necessità di manutenzione.

Facile interscambio

Cambiare gli accessori del robot non è mai stato così facile

Quando è necessario utilizzare diversi strumenti nella stessa applicazione robotica, non esitare, scopri il nostro prossimo prodotto.

Miniaturizzazione

La soluzione elettrica 3 in 1 salvaspazio di cui il tuo robot ha bisogno

La miniaturizzazione è un fattore chiave per aumentare la produttività della tua applicazione robotica ed è per questo che abbiamo progettato una soluzione ultracompatta che integra un motore lineare, una guida lineare e un sensore di spostamento.

Scopri come le soluzioni SMC possono migliorare le tue applicazioni

  • Presa

  • Manipolazione pneumatica

  • Saldatura

  • Verniciatura

Presa

Desideri migliorare la tua applicazione di presa?

SMC offre una vasta gamma di prodotti per gestire qualsiasi cosa tu voglia con il tuo robot.

Manipolazione pneumatica

Costruisci la tua soluzione per la manipolazione con le pinze pneumatiche

Se il vuoto è un must per la tua applicazione robotica, abbiamo una grande offerta: leggerezza, tempi di risposta ridotti, integrazione o una varietà di materiali e forme, tutto ciò di cui potresti aver bisogno è nella nostra sezione dedicata al vuoto.

Saldatura

Le nostre soluzioni affidabili per il tuo robot da saldatura

Disponiamo di soluzioni resistenti alla corrente per il fissaggio e il posizionamento del materiale da saldare, nonché di una vasta gamma di tubi adatti per il settore della saldatura in cui gli ambienti sono esposti a forti schizzi.

Verniciatura

Quando la qualità della verniciatura è un must

Semplifichiamo la tua applicazione di verniciatura con una varietà di prodotti senza silicone, una scelta adatta per l'industria automobilistica e delle vernici per evitare effetti dannosi sull'adesione della vernice.