Attuatori
Attuatori elettrici
Valvole per il controllo direzionale
Tubi e Raccordi
Controllo fluidi
Sensori di rilevamento
Controllo della temperatura
Prodotti per camera bianca
Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Industria mineraria
Il settore minerario può trarre grandi benefici dalla pneumatica e dall'automazione.
Il processo estrattivo e di lavorazione ha luogo in ambienti di lavoro estremamente gravosi, e sono neccessari prodotti affidabili e di qualità.
La salute e la sicurezza del personale sono aspetti chiave a cui si aggiungono il rispetto dell'ambiente e la conformità alle normative. SMC è in grado di garantire un elevato livello di sicurezza con:
Con 5 centri tecnici, due dei quali in Europa (Germania e Regno Unito), e 1.600 tecnici commerciali, SMC garantisce la creazione di soluzioni customizzate adattando i nostri 12.000 prodotti base alle tue specifiche esigenze.
Posizionatori
SMC dispone di una vasta gamma di attuatori standard e speciali, particolarmente adatti per i processi estrattivi e di lavorazione dei minerali ed aggregati.
Serie CS1 Diametri disponibili: da 125 a 300 mm
Serie CS2 Diametri disponibili: da 125 a 320 mm
Serie C96 Diametri disponibili: da 32 a 125 mm
Serie CP96 Diametri disponibili: da 32 a 125 mm
Serie XT316
Chiedi ai nostri esperti
Per ottenere prestazioni ottiminali dei cilindri e un funzionamento economicamente vantaggioso, SMC ha sviluppato una gamma di posizionatori digitali e posizionatori pneumatici/elettropneumatici di alta qualità.
Robusti e perfetti per gli ambienti gravosi, i nostri posizionatori possono essere utilizzati insieme ad altri prodotti SMC per mantenere e monitorare la posiizone dei nostri cilindri pneumatici.
Serie IP8000 Per il montaggio su cilindri pneumatici, attuatori rotanti e valvole a membrana
Serie IP8100
Per il montaggio su cilindri pneumatici, attuatori rotanti e valvole a membrana
Serie IP8001 Per il montaggio su cilindri pneumatici, attuatori rotanti e valvole a membrana
Serie IP8101 Per il montaggio su cilindri pneumatici, attuatori rotanti e valvole a membrana
Serie IP5000 Per il montaggio su cilindri pneumatici, attuatori rotanti e valvole a membrana
Serie IP5100 Per il montaggio su cilindri pneumatici, attuatori rotanti e valvole a membrana
Serie IP200 Per il montaggio su cilindri pneumatici