Attuatori
Attuatori elettrici
Valvole per il controllo direzionale
Tubi e Raccordi
Controllo fluidi
Sensori di rilevamento
Controllo della temperatura
Prodotti per camera bianca
Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
La tecnologia medicale comprende una vasta gamma di discipline e applicazioni. Tuttavia, molte di queste hanno una finalità comune: l’impatto positivo sulla salute e sulla qualità della vita (MedTech Europe).
Per questo campo proponiamo la nostra ampia gamma di soluzioni che comprende sistemi di controllo della temperatura, valvole di processo miniaturizzate per applicazioni a ingombri ridotti, accoppiamenti, raccordi e tubi e prodotti speciali senza olio e grasso, oltre alla nostra gamma di attuatori elettrici e controllori.
Consulta il nostro catalogo dei prodotti online e scopri le nostre soluzioni specifiche per questo settore
Un team di 1.500 ingegneri
Oltre alle soluzioni standard, abbiamo la possibilità di sviluppare soluzioni personalizzate in grado di adattarsi a richieste specifiche. Questo servizio è garantito da 1.500 ingegneri dislocati nei cinque centri tecnici di tutto il mondo, due di questi in Europa (Germania e Regno Unito).
Scopri le soluzioni specifiche per la tecnologia di sterilizzazione, la terapia a onde d’urto, le applicazioni dentali e i sistemi a raggi X.
“I clienti del settore medicale richiedono strategie a lungo termine con perseveranza e pazienza. Nel tempo diventi profondamente coinvolto e molto vicino a loro”.
Sterilisation technology
Shock wave therapy
Dental applications
X–Ray systems
La collaborazione con clienti che lavorano con le tecnologie di sterilizzazione ci ha permesso di sviluppare una vasta gamma di soluzioni che soddisfano le richieste in termini di qualità e longevità.
Le nostre soluzioni sono caratterizzate da resistenza all’abrasione causata dal flusso, elevata sicurezza contro perdite nella tecnologia delle valvole, oltre a compattezza e manutenzione facilitata. Offriamo anche soluzioni adatte alle alte temperature (vapore).
Serie MDBB
Serie SY3000/5000/7000
Funziona più velocemente con tempi di ciclo ridotti
Serie VXB, VX2, VXS
Vasta gamma di valvole di processo
Serie AC-B
Serie LQ
Resistenza al calore e ai prodotti chimici
La compattezza è alla base delle nostre soluzioni pensate per terapie a onde d’urto, consentendone così l’installazione in spazi limitati.
Inoltre, come fornitore di soluzioni di automazione pneumatica ed elettrica, abbiamo a disposizione tutti i componenti necessari.
Serie VQD
Serie VT
Serie VQZ100
Nelle applicazioni dentali, i clienti apprezzano le nostre soluzioni compatte, come la versatile tecnologia per valvole e le unità F.R.L. modulari. Inoltre sono richieste e utilizzate le soluzioni complete come quelle per il controllo dei fluidi in soluzioni di disinfezione.
Grazie alla competenza consolidata negli anni, SMC è un partner affidabile nel campo dentale.
Serie VM100
Serie LSP
Serie VDW
Valvola di processo per aria, vuoto medio e acqua
Serie VQZ
Serie LVM
Serie S070
Serie WR110
Serie WF300
Offriamo prodotti standard e soluzioni specifiche che soddisfano le richieste di alta disponibilità dei vostri sistemi, oltre al controllo preciso e affidabile della temperatura.
Oltre alle unità di raffreddamento, le nostre soluzioni per sistemi a raggi X includono anche componenti per la progettazione di circuiti per fluidi mediante tecnologia di connessione e tubazioni.
Serie HRS, HRSH, HECR, HEC
Serie KKA
Serie KFG2
Serie PF3W