Attuatori
Attuatori elettrici
Valvole per il controllo direzionale
Tubi e Raccordi
Controllo fluidi
Sensori di rilevamento
Controllo della temperatura
Prodotti per camera bianca
Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Comunicazione industriale
Dopo diversi anni dedicati allo sviluppo di prodotti per l'Industria 4.0, la Factory of the Future, la Smart Factory e la Digitalizzazione, abbiamo capito che il valore aggiunto che possiamo offrire ai nostri clienti è quello di assisterli nella ricerca delle migliori soluzioni per adattare le macchine all'IIoT.
SMC si occupa di comunicazione industriale in due modi: supportando i clienti con soluzioni specifiche e offredno prodotti all'avanguardia, come il nostro esclusivo sistema in bus di campo wireless o la nostra ampia gamma di soluzioni IO-Link.
Nella produzione odierna, macchine e dispositivi comunicano tra loro e possono essere controllati da remoto grazie alla connessione tramite sensori e tecnologie di comunicazione. Tutto questo è importante, per esempio, per la manutenzione industriale di qualsiasi processo produttivo.
Ecco perché in SMC stiamo sviluppando soluzioni di smart manufactory. Aiutiamo i nostri clienti a migliorare l'efficienza e la produttività dei loro processi combinando i vantaggi delle soluzioni di comunicazione industriale con la capacità di comprendere le loro esigenze. Questo ci permette di offrire soluzioni personalizzate, assicurando al contempo la disponibilità e la fornitura dei nostri prodotti standard per poter sempre mantenere una produzione efficace.
Il wireless è prezioso in tutti i settori e i processi che utilizzano regolarmente applicazioni di movimentazione con cavi di comunicazione. Tra questi, un processo in cui è particolarmente prezioso è quello dell'assemblaggio di pezzi, sia nel settore automobilistico, sia in quello elettronico o in qualsiasi altro settore in cui si utilizzano comunemente tavole rotanti e sistemi robotici. L'unità wireless di SMC consente di ottenere una comunicazione costante e priva di disturbi, con un minor numero di cavi, una manutenzione ridotta e una diminuzione delle rotture di cavi e delle disconnessioni.
Le soluzioni SMC per i robot e i cobot si basano su due aspetti: in primo luogo l'ottimizzazione delle dimensioni del robot in base al uo carico utile e, in secondo luogo, la velocità e la flessibilità. Siamo sempre alla ricerca di soluzioni che possano rendere il tuo robot più leggeri, più piccoli, più efficienti e in grado di comunicare in modo intelligente. Sviluppiamo tutti i nostri prodotti per la robotica e la cobotica in base ai feedback, alle esigenze reali dei clienti e alle sfide che devono affrontare.
Gli attuatori elettrici sono, per definizione, una soluzione flessibile in termini di velocità, forza e posizionamento. È proprio questa caratteristica che sta alla base delle soluzioni elettriche di SMC. La nostra vasta gamma di attuatori elettrici e controllori, e la loro adattabilità, ci permettono di affermare che con essi è possibile eseguire qualsiasi movimento, ovunque e in qualsiasi modo desideri.
Le soluzioni IO-Link di SMC possono aiutati a migliorare la produttività e a ridurre i costi, garantendo processi produttivi dinamicie andando verso la smart flexibility, sempre più richiesta dal mercato. Inoltre, permettono un miglioramento della strategia di manutenzione.
L'uso del bus di campo nei processi produttivi ha migliorato considerevolmente la gestione delle comunicazioni, consentendo notevoli risparmi in termini di cablaggio, connettori, tempi di installazione e configurazione, schemi elettrici e documentazione. Per lo sviluppo delle nostre soluzioni di interfaccia seriale abbiamo fatto un ulteriore passo avanti e aumentato il numero di possibilità nella comunicazione industriale, tenendo conto della flessibilità e della versatilità richieste dai nostri clienti.