Attuatori
Attuatori elettrici
Valvole per il controllo direzionale
Tubi e Raccordi
Controllo fluidi
Sensori di rilevamento
Controllo della temperatura
Prodotti per camera bianca
Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Industria delle macchine utensili
Le macchine utensili sono parte integrante del processo di produzione e sono indispensabili per l'industria, in particolare per chi si affida a componenti intercambiabili. Questa categoria comprende una vasta gamma di attrezzature - torni, presse, fresatrici, frese, frese laser, sagomatori - e costituisce una parte significativa dei dispositivi di produzione. Le macchine utensili sono quindi un componente chiave del mercato globale. L'Europa produce il 35% delle macchine utensili usate in tutto il mondo (European Association of the Machine Tool Industries CECIMO, 18 giugno 2019), si tratta di una cifra sostanziale che non può essere ignorata. Oggi, la sfida principale per le aziende che producono macchine utensili è quella di formare ingnegneri meccanici, elettronici ed elettrici che possano contribuire in processi produttivi più flessibili e intelligenti, ovvero in linee produttive con tempi di ciclo più brevi. La presenza globale di SMC ci permette di essere vicini ai nostri clienti, di comprendere le loro esigenze e di sviluppare prodotti che si adattino alle sfide che devono affrontare, tenendo sempre conto delle ultime tendenze del settore, come la riduzione del peso e del consumo e l'aumento della precisione. In SMC rendiamo le tue macchine più competitive grazie alla nostra vasta gamma di prodotti per l'automazione industriale, dal trattamento dell'aria alle apparecchiature laser. Scopri qui sotto alcune delle nostre soluzioni.
“L'industria delle macchine utensili si è evoluta con lo sviluppo sia della tecnologia hardware, sia delle applicazioni software. Ciò ha reso le macchine più veloci, intelligenti e versatili. In SMC abbiamo sviluppato soluzioni per consentire ai nostri clienti di essere all'altezza della sfida e per fornire loro quel vantaggio di cui le loro macchine hanno bisogno.”
Trattamento e Fornitura dell'aria
Sensori
Lubrorefrigerazione
Porte automatiche/Trasferimento
Soffiaggio
Attrezzature per macchine laser
La scarsa qualità dell'aria influisce direttamente sulla qualità della produzione e sulle prestazioni. L'utilizzo di aria pulita fa risparmiare energia e prolunga la vita delle macchine e degli impianti. Scopri alcune delle soluzioni SMC per ottenere la qualità dell'aria richiesta e distribuirla attraverso il tuo impianto.
Sapere cosa succede nelle macchine è fondamentale per garantire la produttività e l'efficienza dei tuoi processi. Ecco alcune delle soluzioni SMC per aiutarti ad ottenere facilmente queste informazioni.
Il circuito lubrorefrigerante richiede un notevole consumo di energia all'interno di un'installazione, ed è quindi fondamentale progettare macchine con componenti ad alta efficienza energetica. Di seguito puoi trovare alcune delle nostre soluzioni per la tua applicazione.
Durante il processo di movimentazione, posizionamento e ispezione dei pezzi è necessario effettuare movimenti precisi per garantire la qualità del prodotto finale. Di seguito ti mostriamo una vasta gamma di prodotti per soddisfare le esigenze per ogni applicazione.
Scopri le nostre soluzioni ad alta efficienza energica per il soffiaggio.
Nelle applicazioni in cui si utilizzano aparrecchiature laser, è necessario utilizzare strumenti di controllo della temperatura per garantire una temperatura stabile del fluido, così come componenti resistenti all'ambiente. Scopri le soluzioni SMC per queste applicazioni.