Serie CP96
Diametri (mm): 32 ~ 125
Serie SY3000/5000/7000
Compatte con portate elevate.
Serie ZSE20(F)
Display a 3 colori e 3 visualizzazioni.
Serie PF3A7*H-L
Fluido applicabile: aria, N2
Serie IZT40/41/42
IZT40: Tipo base / IZT41: Tipo AC / IZT42: Tipo Dual AC
Serie D-MP
Campo di misura: 25mm, 50mm, 100mm e 200mm
Ugelli
Serie ZH-X185
Progettato per ridurre il consumo dell'aria
Serie TPS
Tubi applicabili Diam.est: Ø 4 a Ø 12 mm