Attuatori
Attuatori elettrici
Valvole per il controllo direzionale
Tubi e Raccordi
Controllo fluidi
Sensori di rilevamento
Controllo della temperatura
Prodotti per camera bianca
Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Industria del beverage
Siamo consapevoli del fatto che la produzione di bevande sia un processo complesso e in continua evoluzione. Servono partner affidabili per garantire un flusso di produzione di continuo tra cui:
Offriamo soluzioni per affrontare tutte le sfide di questo mercato:
"SMC ha elevate conoscenze nel campo dell’automazione e dei processi nel settore delle bevande, sia per l’utente finale sia per il costruttore di macchine. Grazie alle competenze del nostro team dedicato, aiutiamo i nostri clienti a ottenere maggiore produttività e ad abbassare i costi totali, dai nuovi investimenti fino alla vita intera della macchina”.
With an appropriate monitoring solution, all the variables such as fluid and air pressure and flow rate, tank temperature control, valve positioning and leaks can be under control at any time, making it possible to detect any anomaly beforehand and fix the problems prior to any failure.
It is essential to monitor the fluid pressure and flow. This way, it’s possible to avoid pressure drops from the air filter, as well as controlling changes due to leaks or a process out of limits. The control of these parameters has a direct impact on the final quality of the product and overall machine efficiency.
To guarantee the product meets the appropriate food safety standards, process parameters such as fluid flow, pressure and temperature must be under control. Process limits, leaks, and changes at critical points of the process must be targeted and monitored with suitable equipment.
For consistent labelling, it is necessary to consider air pressure and flow, as well as the maintenance of any ioniser nozzles. If we have these parameters under control, we can monitor for labelling problems at an early stage before any errors occur.
By monitoring air pressure and flow to avoid restriction and leaks, or checking the nozzles of the static ionizer, you can continue without unplanned stoppages and increase uptime
With the correct monitoring of the parameters, we can detect errors such as loss of vacuum due to pad wear and blocked filters, pressure drops derived from filter air starvation, variations in air consumption due to leaks, and actuator position errors.
Staccaggio, Processo e Miscelazione
De-pallettizzazione e Pallettizzazione
Soffiaggio PET
Lavaggio e Riempimento
Tappatura ed Etichettatura
Imballaggio e Trasporto
Serie EX600
DLR e MRP supportati
Serie VFN2120N-X23/36
Tipo Profilo pulito: Corpo in resina con meno superfici concave. Possibilità di pulizia diretta della valvola (IP67).
Serie JSY5000-H
Serie ISE7#/ISE7#G
Serie PF3W
Fluido applicabile: acqua, soluzione acquosa di glicole etilenico, acqua deionizzata e liquidi chimici diversi
Serie PF3A
Serie LFE
Fluidi applicabili: acqua, refrigerante idrosolubile
Serie PA5000
Portata di scarico fino a 63 l/min
Serie IP8000/8100
Tipo a leva e rotante.
Serie ITV
Controllo dinamico della pressione dell'aria tramite segnali elettrici
Serie HRS
Risparmio energetico
Ottima stabilità della temperatura
Serie VBA2#A,4#A
Serie KQG2
Acciaio inox 316
Serie TD, TLM, TH/L
Tubi in fluoropolimero
Serie CP96
Serie LEYG
Serie SY3000/5000/7000
Serie VP544/744-X555/585
Conforme alla norma ISO13849-1 per la categoria 3 e 4
Serie EX600-W
Sistema in Bus di campo per ingressi/uscite decentralizzato wireless
Serie EX245
Conforme alle specifiche AIDA
Serie PF3A7*H-L
Fluidi applicabile: aria, N2
Serie IZT40/41/42
IZT40: tipo base / IZT41: tipo AC / IZT42: tipo Dual AC
Serie ZSE20(F)
Display a 3 visualizzazioni e a 3 colori
Serie D-MP
Campo di misura: 25mm, 50mm, 100mm e 200mm
Serie ZK2-A
Fluido applicabile: aria, fluidi generici
Fluido applicabile: aria, N2
Serie ISE70/75/75H
Categoria ATEX
Serie VCH
Serie VCHC
Progettata per uso con aria o gas inerte
Serie VCHR
Serie VCHN
Serie CG5
Clean Design. Resistente.
Serie VQZ
Design compatto con portata elevata
Serie VXB
Bassa caduta di pressione grazie alla costruzione a sede inclinata.
Fluido applicabile: aria, fluidi generici.
Fluido applicabile: acqua, soluzione acquosa di glicole etilenico, acqua deionizzata e liquidi chimici diversi.
Serie PF3A*H
Fattore di portata 100:1 con caduta di pressione quasi nulla
Velocità di scarico fino a 63l/min.
Progettato per fornire alta pressione solo dove è necessaria.
Serie VEX-X115
Chiedi ai nostri esperti
Serie AC-D
Classi di purezza dell'aria certificate secondo ISO8573-1: 2010
Serie KQB2
Ambieti corrosivi con temperature fino a 150°C.
Serie LQ
Struttura a quadrupla tenuta.
Pressostati
IZT40: Tipo base / IZT41: Tipo AC / IZT42: Tipo Dual AC
Serie IZF21/31
Ingombri ridotti
Ugelli
Serie ZH-X185
Progettato per ridurre il consumo d'aria.
Serie TPS
Tubi applicabili Diam.est: Ø 4 a Ø 12 mm.
Diametri (mm): 32 ~ 125
Compatte con portate elevate.
Display a 3 colori e 3 visualizzazioni.
Progettato per ridurre il consumo dell'aria
Tubi applicabili Diam.est: Ø 4 a Ø 12 mm