Attuatori
Attuatori elettrici
Valvole per il controllo direzionale
Tubi e Raccordi
Controllo fluidi
Sensori di rilevamento
Controllo della temperatura
Prodotti per camera bianca
Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Il settore dell’elettronica è guidato da una rapida evoluzione tecnologica che richiede produzioni sempre più veloci e performanti. Le innovazioni sono la base per vincere le sfide del mercato e per assicurare risultati competitivi in un mercato particolarmente esigente.
SMC mette a disposizione una vasta gamma di prodotti con soluzioni adatte per le diverse applicazioni e i processi del settore dell’elettronica. Tra queste:
In fondo alla pagina è possibile vedere in dettaglio i diversi processi e le soluzioni dedicate.
In questo settore, spesso, le soluzioni standard non soddisfano le esigenze. SMC dispone di 5 centri tecnici, 2 di questi in Europa (Germania e Regno Unito) in grado di assistere allo sviluppo di soluzioni personalizzate.
Consulta online il catalogo dei prodotti per scoprire le nostre soluzioni per questo settore
Scopri le soluzioni per la movimentazione, controllo e posizionamento
La fabbricazione di dispositivi semiconduttori è il processo usato per creare circuiti integrati presenti nei dispositivi elettrici ed elettronici di tutti i giorni. È una sequenza di diversi passaggi di lavorazione fotolitografica e chimica durante i quali i circuiti elettronici vengono gradualmente creati su un wafer di materiale semiconduttore puro. È quasi sempre usato il silicio ma diversi semiconduttori composti sono usati per applicazioni specializzate.
Exhaust line: Process chamber
Cooling water line
Temperature adjustment line
Transfer chamber & load-lock chamber
N2/air suply chamber
Le valvole per alto vuoto sono ubicate nel tubo di scarico della camera di processo. Inoltre, le valvole per gas ultrapuro sono usate per indirizzare i gas di processo nella camera di processo.
Serie XL
Serie XM
•Corpo in acciaio inox per gas corrosivi
Serie XGT, XGD
Struttura con movimento a L per bassa generazione di particelle
Serie AP, AZ
Chiedi ai nostri esperti
Per ottimizzare i processi, le temperature delle singole camere (in particolare la camera di processo) vanno controllate in modo preciso. Le valvole di processo, i flussostati, i regolatori di pressione e pressostati sono utilizzati per raggiungere questi risultati.
Serie VX2
Serie PF3W
Serie SRH
Serie ISE20C
Le unità di controllo della temperatura e di raffreddamento sono utilizzate per controllare in modo preciso le diverse camere.
Serie HRSH
Basso consumo di energia
Triplo inverter
Serie HRS
Serie HRZ
Serie HRW
Serie HEC
Serie HECR
Per applicazioni con elevati requisiti di stabilità della temperatura in montaggio rack
Linea di scarico: Camera di trasferimento e camera di blocco del carico. Le valvole per alto vuoto sono ubicate nel tubo di scarico della camera di trasferimento.
I regolatori, i flussostati, i filtri e le valvole di sfiato sono usati per ventilare in modo uniforme la camera di trasferimento. In questo modo vengono evitate turbolenze che possono causare movimenti vorticosi di particelle.
Serie XVD
Valvola di sfiato liscia regolabile in 2 stadi
Serie SRF
Tipo in resina fluorurata
Serie PFM
Per aria, azoto, argon e diossido di carbonio
Serie SF
La maggior parte dei chip dei semiconduttori sono marcati a laser, offrendo così marcature permanenti, affidabili e attraenti in frazioni di secondo. Prima di imballarli, i wafer a semiconduttori in silicio vengono identificati usando laser altamente controllati per evitare di danneggiarne le proprietà.
Per ottenere risultati ottimali e costanti, la temperatura del laser e degli strumenti ottici è controllata in modo preciso. Valvole di processo, flussostati, regolatori di pressione e pressostati sono spesso utilizzati per questo scopo.
Serie LFE
Serie KKA
Il thermo-chiller o Il thermo-con sono utilizzati per controllare in modo preciso il laser e gli strumenti ottici. Qui alcuni prodotti della nostra gamma