Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ZU*A, Eiettore per vuoto in linea

  • Portata massima: 16 l/min (ANR).
  • Livello di vuoto massimo: -90 kPA.
  • Diametri ugello: 0.3, 0.4, 0.5 e 0.7 mm.
  • Dimensioni: lunghezza totale da 47 a 59 mm. Da Ø 8.2 a 10.4 mm.
  • Peso: da 2.4 a 4.3 g.