Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ZU*A, Eiettore per vuoto in linea

  • Portata massima: 16 l/min (ANR).
  • Livello di vuoto massimo: -90 kPA.
  • Diametri ugello: 0.3, 0.4, 0.5 e 0.7 mm.
  • Dimensioni: lunghezza totale da 47 a 59 mm. Da Ø 8.2 a 10.4 mm.
  • Peso: da 2.4 a 4.3 g.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 4 di 4 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

ZUA
Diametro ugello
Pressione di vuoto
Misura attacco