Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione
Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<ul><li>Pressostato digitale ad alta precisione con display a 3 visualizzazioni per fluidi.</li><li>2 Uscite + Uscita analogica (tensione/corrente).</li><li>IP65.</li><li>Fluido applicabile: Fluid that will not corrode stainless steel 630 and 304.</li><li>Campo della pressione: -101 a 100 kPa.</li><li>Ripetibilità: ±0.2 % F.S.</li><li>Tempo di risposta: 1.5 ms max.</li><li>Consumo: 35 mA max.</li></ul>
Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.
Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
ZSE20--F02
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza