Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ZP2V, Valvola Autoescludente per vuoto

  • Misura collegamento per lato ventosa: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Diametro orifizio fisso (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • Max. campo di pressione di esercizio (MPa): 0 a 0.7
  • Temperatura d'esercizio (°C): 5 a 60 (senza congelamento)
  • Grado di filtrazione nominale elemento (µm): 40

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

ZP2V-A5-05
Misura filettatura di collegamento per ventosa
Orifice

Orifice
05 (0.5 mm)
Misura filettatura di collegamento per ventosa
A5 (M5, Maschio)
Fluido di Pressione
Aria
Massima temperatura del fluido
60 °C
Minima temperatura del fluido in pressione
5 °C (senza congelamento)
Pressione massima di esercizio
0.7 MPa
Pressione minima di esercizio
-100 kPa
Massima temperatura ambiente
60 °C
Minima temperatura ambiente
5 °C (senza congelamento)
Pneumatic input connection
Filettatura maschio M5 x 0.8
Attacco uscita pneumatico
Filettatura femmina M5 x 0.8
Portata di flusso
96 l/min (ANR)
Grado di filtrazione nominale elemento
40 µm
Weight
0.007 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version