Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ZP2V, Valvola Autoescludente per vuoto

  • Misura collegamento per lato ventosa: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Diametro orifizio fisso (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • Max. campo di pressione di esercizio (MPa): 0 a 0.7
  • Temperatura d'esercizio (°C): 5 a 60 (senza congelamento)
  • Grado di filtrazione nominale elemento (µm): 40