Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ZL112A, eiettore multistadio

  • Eiettore multistadio a risparmio energetico.
  • Diametro ugello: Ø1.2 mm.
  • Massima portata di aspirazione: 100 l/min (ANR).
  • Consumo d'aria: 57 l/min (ANR).
  • Peso del modello base: 180 g.
  • Tipo di scarico: silenziatore integrato (standard), attacco di scarico.
  • Opzioni sensore per vuoto: vacuostato digitale, vacuometro, adattatore attacco del vuoto.

Configure your product

 
Attacco di alimentazione (P), vuoto (V), Misura raccordo istantaneo
Tipo di scarico
Combinazione valvola di alimentazione/valvola di rottura vuoto
Tensione Nominale
Connessione elettrica
LED/soppressore di picchi
Azionamento manuale
Pressostato per vuoto
Specifiche di uscita
Specifiche dell'unità
Cavo
Opzione