- Home
- Products
- Prodotti per il vuoto
- Eiettori
- ZKJ
Prodotti per il vuoto
Manifold eiettori in bus di campo - ZKJ
Controllo remoto ed efficiente del vuoto
- Semplificare la progettazione della macchina - Soluzione completa per valvole di controllo ed eiettori per vuoto integrati in un unico manifold
- Comunicazione remota - Controllo e monitoraggio fino a 16 eiettori attraverso PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
- Riducete i vostri costi energetici e di produzione - Funzione di risparmio energetico, connettori M12, facile manutenzione del filtro e funzione di tenuta dello scarico per il rilascio rapido dei pezzi
- Lunga durata - Protezione IP65 per ambienti difficili
And much more
- Diametri ugello: Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
- Portata di aspirazione fino a 74 l/min con un livello di vuoto di -89 kPa
- Max. portata elettrovalvole: 415 l/min
- Funzione di tenuta della scarico per il rilascio rapido dei pezzi
- Specifiche di scarico: attacco di scarico, silenziatore ad elevata riduzione del rumore
- Facile sostituzione dell'elemento filtrante.
Fase 1: Selezione articolo
Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione
Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration