Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Manifold eiettori in bus di campo - ZKJ

Controllo remoto ed efficiente del vuoto

  • Semplificare la progettazione della macchina - Soluzione completa per valvole di controllo ed eiettori per vuoto integrati in un unico manifold
  • Comunicazione remota - Controllo e monitoraggio fino a 16 eiettori attraverso PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
  • Riducete i vostri costi energetici e di produzione - Funzione di risparmio energetico, connettori M12, facile manutenzione del filtro e funzione di tenuta dello scarico per il rilascio rapido dei pezzi
  • Lunga durata - Protezione IP65 per ambienti difficili

And much more

  • Diametri ugello: Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
  • Portata di aspirazione fino a 74 l/min con un livello di vuoto di -89 kPa
  • Max. portata elettrovalvole: 415 l/min
  • Funzione di tenuta della scarico per il rilascio rapido dei pezzi
  • Specifiche di scarico: attacco di scarico, silenziatore ad elevata riduzione del rumore
  • Facile sostituzione dell'elemento filtrante.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Diametro ugello nominale
Attacco (V) del vuoto, attacco (P) di alimentazione
Scarico
Valvola di tenuta dello scarico
Combinazione di valvola di alimentazione e valvola di rottura
Tensione Nominale
LED/soppressore di picchi
Pressostato
Opzione