Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità per il vuoto. Eiettore per vuoto / Unità per linea vuoto - ZK2*A

La soluzione silenziosa a risparmio energetico "tutto in uno"

  • Ottenete efficienza – Sistema per eiettore, per linea vuoto e manifold in una singola unità
  • Ridotto consumo di aria – Vacuostato digitale a risparmio energetico ed eiettore a 2 stadi
  • Compattezza e leggerezza – Soluzione ideale per la manipolazione
  • Comunicare a distanza – Controllare e monitorare fino a 16 uscite tramite unità in bus di campo con un'ampia gamma di protocolli di comunicazione e IO-Link.

And much more

  • Unità per il vuoto avanzata (eiettore/unità per linea vuoto/manifold) con opzioni di bassa rumorosità e alta efficienza.
  • Vacuostato digitale a risparmio energetico: Eccitazione intermittente (alimentazione/scarico) solo quando diminuisce il vuoto.
  • Eiettore a 2 stadi più efficiente: Consumo d'aria ridotto del 30 %.
  • Valvola bistabile a 2 vie (valvola di rottura/valvola di alimentazione): Trattiene il vuoto anche quando l'alimentazione elettrica si interrompe o è disattivata. Impedisce la caduta improvvisa dei pezzi di lavorazione.
  • Costruzione compatta con componenti integrati per maggiore compattezza e leggerezza.
  • Controllo e monitoraggio fino a 32 uscite tramite unità in bus di campo con un'ampia gamma di protocolli di comunicazione
    • Protocolli compatibili con EX260: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • Protocolli compatibili con EX500: sistema decentralizzato gateway
    • Protocolli compatibili con EX600: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, wireless, compatibile con unità wireless base.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Valvola di alimentazione / Valvola di rottura
Tensione
Specifiche sensore di pressione/vacuostato digitale
Specifiche valvola di alimentazione/valvola di rottura/pressostato digitale per connettore vuoto
Attacco del vuoto (V)
Filettatura femmina attacco PE unità
Controdado lungo per regolazione con cacciavite
Spillo di regolazione del flusso di interruzione del vuoto
Alimentazione pressione di rottura comune manifold